Cable de conexión

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE:

28114345

HELUKABEL®
JZ-500

Variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

M12, 5 polos, codificado en L, macho

CE:

28117786

HELUKABEL®
JZ-500

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

abierto

CE:

28194462

HELUKABEL®
JZ-500

Variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

Push-Pull M12, 5 polos, codificado L, hembra

 

Abierto

CE/UL:

28114353

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

M12, 5 polos, codificado en L, macho

CE/UL:

28117794

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

abierto

CE:

28128184

HELUKABEL®
JZ-500

Variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

M12, 5 polos, codificado en L, macho

CE:

28128192

HELUKABEL®
JZ-500

Variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

Abierto

CE/UL:

28128206

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

Variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

M12, 5 polos, codificado en L, macho

CE/UL:

28128214

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

Variable

5 x 2.5 mm2

/

60 V CC

M12, 5 polos, codificado en L, hembra

 

Abierto