X1209: AC-400-V-Geräteversorgung, Eingang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

AC-400-V-Anschluss zur Geräteversorgung (IN)

Anschlussart

Han® Q4/2, male, Fa. HARTING

(Strombelastung max. 30 A, bei UL max. 24 A)

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

L1

Anschluss Netz, Phase L1

2

L2

Anschluss Netz, Phase L2

3

L3

Anschluss Netz, Phase L3

4

Res.

Reserviert

11

Res.

Reserviert

12

Res.

Reserviert

PE

PE

Anschluss Schutzleiter