X1209: Alimentación de unidad de 400 V CA, entrada

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión de 400 V CA para alimentación de unidades (IN)

Tipo de conexión

Han® Q4/2, macho, HARTING

(Carga de corriente máx. 30 A, para UL máx. 24 A)

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

L1

Conexión de red, fase L1

2

L2

Conexión de red, fase L2

3

L3

Conexión de red, fase L3

4

Res.

Reservado

11

Res.

Reservado

12

Res.

Reservado

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra