X2328: Alimentação da unidade de 400 VCA e tensão auxiliar de 24 V, saída

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Alimentação da unidade de 400 VCA e tensão auxiliar de 24 V (OUT)

Tipo de conexão

S15-Power, fêmea, conector com porca de capa

(carga de corrente máx. 20 A, a UL máx. 16 A)

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

L1

Conexão de rede, fase L1 (OUT)

2

L2

Conexão de rede, fase L2 (OUT)

3

L3

Conexão de rede, fase L3 (OUT)

PE

PE

Conexão terra de proteção

A

+24 V

Saída de 24 VCC para operação auxiliar (OUT)

B

0V24

Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (OUT)

O conector não é ajustável. Portanto, verificar se você pode usar conectores fêmea angulares.