Cabo de conexão

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE oferece apenas cabos adaptadores para este conector.

Os cabos de conexão, conectores e distribuidores podem ser encontrados, por exemplo, nas seguintes empresas:

  • PHOENIX CONTACT como "S15 Power (S15FS/S15MS)"
  • Murrelektronik como "MQ15 Power".

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/
código

Comprimento/
tipo de instalação

Seção transversal do cabo/
tensão de operação

CE/UL:

28194543

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

Han® Q4/2, macho

 

S15-Power fêmea
reto

CE/UL:

28194551

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

 

Han® Q4/2, macho

 

S15-Power fêmea
angular 90°

CE/UL:

28194578

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

Han® Q4/2, macho

 

S15-Power fêmea
angular 270°

CE/UL:

28194586

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

S15-Power fêmea
reto

 

M23
macho
anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28194594

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

S15-Power fêmea
angular 90°

 

M23
macho
anel de codificação: preto/verde

CE/UL:

28194608

Variável

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

500 VCA

S15-Power fêmea
angular 270°

 

M23
macho
anel de codificação: preto/verde