Anschlusskabel
HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet nur Adapterkabel für diesen Steckverbinder an.
Die Anschlusskabel, Steckverbinder und Verteiler finden Sie beispielsweise bei den folgenden Firmen:
- PHOENIX CONTACT unter "S15 Power (S15FS/ S15MS)"
- Murrelektronik unter "MQ15 Power".
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/ | Länge/ | Kabelquerschnitt/ | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194543 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 male |
| S15-Power female | |||
CE/UL: 28194551 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V
| |||
Han® Q4/2 male |
| S15-Power female | |||
CE/UL: 28194578 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2 male |
| S15-Power female | |||
CE/UL: 28194586 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
S15-Power female |
| M23 | |||
CE/UL: 28194594 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
S15-Power female |
| M23 | |||
CE/UL: 28194608 | variabel
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
S15-Power female |
| M23 | |||