Cable de conexión
AVISO

SEW‑EURODRIVE ofrece sólo cables adaptadores para este conector enchufable.
Los cables de conexión, conectores enchufables y distribuidores se pueden encontrar, por ejemplo, en las siguientes empresas:
- PHOENIX CONTACT en "S15 Power (S15FS/ S15MS)"
- Murrelektronik en "MQ15 Power".
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ | Longitud/ | Sección de cable/ | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194543 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 macho |
| S15-Power hembra | |||
CE/UL: 28194551 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA
| |||
Han® Q4/2 macho |
| S15-Power hembra | |||
CE/UL: 28194578 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
Han® Q4/2 macho |
| S15-Power hembra | |||
CE/UL: 28194586 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
S15-Power hembra |
| M23 | |||
CE/UL: 28194594 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
S15-Power hembra |
| M23 | |||
CE/UL: 28194608 | Variable
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
S15-Power hembra |
| M23 | |||