X2328: Alimentación de unidad de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V, salida

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Alimentación de unidad de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V (OUT)

Tipo de conexión

S15-Power, hembra, conector enchufable con tuerca de racor

(Carga de corriente máx. 20 A, para UL máx. 16 A)

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

L1

Conexión de red, fase L1 (OUT)

2

L2

Conexión de red, fase L2 (OUT)

3

L3

Conexión de red, fase L3 (OUT)

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

A

+24 V

Salida de 24 V CC para servicio de apoyo (OUT)

B

0V24

Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (OUT)

El conector enchufable no se puede alinear. Compruebe por tanto si puede utilizar conectores enchufables lado cliente.