X1219: AC 400 V设备电源和24 V辅助电压,输入端

关于此连接的说明见下表:

功能

AC 400 V设备电源和24 V辅助电压 (IN)

连接方式

Han® Q4/2,公头,HARTING公司

(电流负载最大30 A,UL时最大24 A)

接线图

占用

触点

功能

1

L1

连接电源,相位L1

2

L2

连接电源,相位L2

3

L3

连接电源,相位L3

4

Res.

保留

11

+24 V

用于辅助运行的DC 24 V输入端 (IN)

12

0V24

用于辅助运行的0V24参考电位 (IN)

PI

PI

地线连接