连接电缆
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194454 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个母头 |
| Han® Q4/2个公头 | |||
CE/UL: 28194500 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个公头 | M23, | ||||
CE/UL: 28194497 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个公头 |
| 裸露 | |||
CE/UL: 28194543 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个公头 |
| S15-Power,母头 | |||
CE/UL: 28194551 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V
| |||
Han® Q4/2个公头 |
| S15-Power,母头 | |||
CE/UL: 28194578 | 可变
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q4/2个公头 |
| S15-Power,母头 | |||