Cabo de conexão
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28194454 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2 fêmea |
| Han® Q4/2, macho | |||
CE/UL: 28194500 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2, macho | M23 | ||||
CE/UL: 28194497 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2, macho |
| aberto | |||
CE/UL: 28194543 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2, macho |
| S15-Power fêmea | |||
CE/UL: 28194551 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA
| |||
Han® Q4/2, macho |
| S15-Power fêmea | |||
CE/UL: 28194578 | Variável
| 4 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
Han® Q4/2, macho |
| S15-Power fêmea | |||