Affichage d'état

Défaut / État

Symbole

État

Signification

Défaut de liaison

Aucune liaison avec le variateur de vitesse.

Défaut

Le variateur de vitesse signale un défaut appareil.

Avertissement

Le variateur de vitesse signale un avertissement appareil.

Mode d'urgence activé

Le mode d'urgence MOVISAFE® CS..A est activé.

État de l'étage de puissance et état d'appareil

L'état actuel du variateur de vitesse est affiché à côté du symbole représentant l'état de l'étage de puissance. En cas de défaut d'appareil, le numéro de défaut est affiché à la place.

Symbole

État

Signification

Pas prêt

Le variateur de vitesse est en état "Pas prêt".

Prêt, étage de puissance non libéré

Le variateur de vitesse est en état "Prêt". L'étage de puissance n'est pas libéré.

Prêt, étage de puissance libéré

Le variateur de vitesse est en état "Prêt". L'étage de puissance est libéré.

Exemples d'état d'appareil

  • "02" signifie "Function Control Block (FCB) 02 Arrêt par défaut".
  • "C2" signifie "STO active".

Des informations détaillées concernant l'état actuel de l'appareil figurent dans le menu Diagnostic > État de l'appareil.

Exemple de défaut d'appareil

  • "11.21" signifie "Défaut surtempérature du radiateur".

Des informations détaillées concernant le défaut actuel de l'appareil figurent dans le menu Diagnostic > État de défaut.