Indicação do estado
Erro/estado
Símbolo | Estado | Significado |
|---|---|---|
| Erro na ligação | Não há ligação ao conversor. |
| Erro | O conversor sinaliza um erro na unidade. |
| Aviso | O conversor sinaliza um aviso da unidade. |
| Operação de emergência ativa | A operação de emergência MOVISAFE® CS.. A está ativa. |
Estado do estágio de saída e estado da unidade
Ao lado do símbolo do estado do estágio de saída é apresentado o estado atual da unidade do conversor. Se houver um erro na unidade, é apresentado o número do erro.
Símbolo | Estado | Significado |
|---|---|---|
| Não pronto | O conversor encontra-se no estado "Não pronto". |
| Pronto, estágio de saída não habilitado | O conversor encontra-se no estado "Pronto". O estágio de saída não está habilitado. |
| Pronto, estágio de saída habilitado | O conversor encontra-se no estado "Pronto". O estágio de saída está habilitado. |
Exemplos do estado da unidade:
- "02" significa "Function Control Block (FCB) 02 Paragem-Standard".
- "C2" significa "STO ativo".
Encontra informações detalhadas sobre o estado atual da unidade no menu Diagnóstico > Estado da unidade.
Exemplo de um erro na unidade:
- "11.21" significa "Erro de temperatura excessiva do dissipador".
Encontra informações detalhadas sobre o erro atual da unidade no menu Diagnóstico > Estado de erro.