Statusindicatie

Fout/status

Symbool

Toestand

Betekenis

Verbindingsfout

Er bestaat geen verbinding met de regelaar.

Fout

De regelaar meldt een apparaatfout.

Waarschuwing

De regelaar meldt een apparaatwaarschuwing.

Noodbedrijf actief

Het noodbedrijf MOVISAFE® CS.. A is actief.

Toestand van de eindtrap van de apparaatstatus

Naast het symbool voor de toestand van de eindtrap wordt de actuele apparaatstatus van de regelaar weergegeven. Als er een apparaatfout actief is, verschijnt in plaats daarvan het foutnummer.

Symbool

Toestand

Betekenis

Niet gereed

De regelaar bevindt zich in de toestand "Niet gereed".

Gereed, eindtrap niet vrijgegeven

De regelaar bevindt zich in de toestand "Gereed". De eindtrap is niet vrijgegeven.

Gereed, eindtrap vrijgegeven

De regelaar bevindt zich in de toestand "Gereed". De eindtrap is vrijgegeven.

Voorbeelden voor de apparaatstatus:

  • "02" betekent "Function Control Block (FCB) 02 stop-standaard".
  • "C2" betekent "STO actief".

Meer informatie over de actuele apparaatstatus vindt u in het menu Diagnose > Apparaatstatus.

Voorbeeld voor een apparaatfout:

  • "11.21" betekent "Fout te hoge temperatuur van het koellichaam".

Meer informatie over de actuele apparaatfout vindt u in het menu Diagnose > Foutstatus.