Indicador de estado

Fallo/estado

Símbolo

Estado

Significado

Fallo de conexión

No hay conexión con el variador.

Fallo

El variador señaliza un fallo de la unidad.

Advertencia

El variador señaliza una advertencia de la unidad.

Funcionamiento de emergencia activo

El funcionamiento de emergencia MOVISAFE® CS.. A está activo.

Estado de la etapa de salida y estado de la unidad

Junto al símbolo del estado de la etapa de salida se muestra el estado de unidad actual del variador. Si consta un fallo de la unidad se muestra, en su lugar, el número de fallo.

Símbolo

Estado

Significado

No preparado

El variador se encuentra en el estado "No preparado".

Preparado, etapa de salida no habilitada

El variador se encuentra en el estado "Preparado". La etapa de salida no está habilitada.

Preparado, etapa de salida habilitada

El variador se encuentra en el estado "Preparado". La etapa de salida está habilitada.

Ejemplos de estado de la unidad:

  • "02" significa "Function Control Block (FCB) 02 parada por defecto".
  • "C2" significa "STO activa".

Encontrará información detallada sobre el estado de la unidad en el menú Diagnóstico > Estado de la unidad.

Ejemplo de fallo de la unidad:

  • "11.21" significa "Fallo sobretemperatura del disipador".

Encontrará información detallada sobre el fallo actual de la unidad en el menú Diagnóstico > Estado de fallo.