状态显示器

故障/状态

图标

状态

含义

连接故障

与变频器无连接。

故障

变频器报告设备故障。

警告

变频器报告设备警告。

紧急运行激活

MOVISAFE® CS..A紧急模式激活。

输出级状态和设备状态

变频器当前的设备状态显示在输出级状态符号旁边。如果出现设备故障,则显示故障编号。

图标

状态

含义

未就绪

变频器处于“未准备就绪”状态。

准备就绪,输出级未使能

变频器处于“准备就绪”状态。输出级未使能。

准备就绪,输出级使能

变频器处于“准备就绪”状态。输出级已使能。

设备状态示例:

  • “02”表示“功能控制块 (FCB) 02默认停止”。
  • “C2”表示“STO激活”。

有关当前设备状态的详细信息,请参见菜单诊断 > 设备状态

设备故障示例:

  • “11.21”表示“故障:散热片温度过高”。

有关当前设备故障的详细信息,请参见菜单诊断 > 故障状态