Statusanzeige

Fehler/Status

Symbol

Zustand

Bedeutung

Verbindungsfehler

Es besteht keine Verbindung zum Umrichter.

Fehler

Der Umrichter meldet einen Gerätefehler.

Warnung

Der Umrichter meldet eine Gerätewarnung.

Notbetrieb aktiv

Der Notbetrieb MOVISAFE® CS.. A ist aktiv.

Zustand der Endstufe und Gerätestatus

Neben dem Symbol für den Zustand der Endstufe wird der aktuelle Gerätestatus des Umrichters angezeigt. Wenn ein Gerätefehler anliegt, wird stattdessen die Fehlernummer angezeigt.

Symbol

Zustand

Bedeutung

Nicht bereit

Der Umrichter befindet sich im Zustand "Nicht bereit".

Bereit, Endstufe nicht freigegeben

Der Umrichter befindet sich im Zustand "Bereit". Die Endstufe ist nicht freigeben.

Bereit, Endstufe freigegeben

Der Umrichter befindet sich im Zustand "Bereit". Die Endstufe ist freigeben.

Beispiele für den Gerätestatus:

  • "02" bedeutet "Function Control Block (FCB) 02 Stopp-Standard".
  • "C2" bedeutet "STO aktiv".

Detaillierte Informationen zum aktuellen Gerätestatus finden Sie im Menü Diagnose > Gerätestatus.

Beispiel für einen Gerätefehler:

  • "11.21" bedeutet "Fehler Übertemperatur des Kühlkörpers".

Detaillierte Informationen zum aktuellen Gerätefehler finden Sie im Menü Diagnose > Fehlerstatus.