Indicazione di stato

Anomalia/stato

Simbolo

Stato

Significato

Anomalia di collegamento

Nessun collegamento con il convertitore di frequenza.

Anomalia

Il convertitore di frequenza segnala un'anomalia unità.

Avvertenza

Il convertitore di frequenza segnala un'avvertenza unità.

Funzionamento d'emergenza attivo

Il funzionamento d'emergenza MOVISAFE® CS.. A è attivo.

Stato dello stadio finale e stato dell'unità

Accanto al simbolo per lo stato dello stadio finale viene visualizzato lo stato attuale del convertitore di frequenza. Se è presente un'anomalia dell'unità, viene invece visualizzato il codice anomalia.

Simbolo

Stato

Significato

Non pronto

Il convertitore di frequenza si trova nello stato "non pronto".

Pronto, stadio finale non abilitato

Il convertitore di frequenza si trova nello stato "pronto". Lo stadio finale non è abilitato.

Pronto, stadio finale abilitato

Il convertitore di frequenza si trova nello stato "pronto". Lo stadio finale è abilitato.

Esempi per lo stato dell'unità:

  • "02" significa "Function Control Block (FCB) 02 standard di arresto".
  • "C2" significa "STO attivo".

Le informazioni dettagliate sullo stato attuale dell'unità si trovano nel menu Diagnosi > Stato dell'unità.

Esempio per un'anomalia dell'unità:

  • "11.21" significa "Anomalia sovratemperatura del dissipatore".

Le informazioni dettagliate sull'anomalia attuale dell'unità si trovano nel menu Diagnosi > Stato di anomalia.