Statusindikator

Feil/status

Symbol

Status

Betydning

Oppkoblingsfeil

Ingen forbindelse til omformeren.

Feil

Omformeren signaliserer apparatfeil.

Advarsel

Omformeren signaliserer advarsel om apparat.

Nøddrift aktiv

Nøddrift MOVISAFE® CS.. A er aktiv.

Status for sluttrinn og enhetsstatus

I tillegg til symbolet for status for sluttrinn vises aktuell enhetsstatus for omformeren. Når det foreligger en enhetsfeil, vises i stedet feilnummeret.

Symbol

Status

Betydning

Ikke klar

Omformeren er i status “Ikke klar”.

Klar, sluttrinn ikke frigitt

Omformeren er i status “Klar”. Sluttrinnet er ikke frigitt.

Klar, sluttrinn frigitt

Omformeren er i status “Klar”. Sluttrinnet er frigitt.

Eksempler på enhetsstatus:

  • "02" betyr "Function Control Block (FCB) 02 stopp-standard".
  • "C2" betyr "STO aktiv".

Du finner detaljert informasjon om aktuell enhetsstatus i menyen Diagnose > Enhetsstatus.

Eksempel på enhetsfeil:

  • "11.21" betyr "Feil, overtemperatur på kjølelegemet".

Du finner detaljert informasjon om aktuell enhetsfeil i menyen Diagnose > Feilstatus.