Durum göstergesi

Hata/durum

Sembol

Durum

Anlamı

Bağlantı hatası

Frekans çeviriciye bağlantı yok.

Hata

Frekans çevirici bir cihaz hatasını bildiriyor.

Uyarı

Frekans çevirici bir cihaz uyarısını bildiriyor.

Acil mod aktif

Acil mod MOVISAFE® CS.. A aktiftir.

Çıkış katının durumu ve cihazın durumu

Çıkış katının durumuna ait sembolün yanında frekans çeviricinin güncel cihaz durumu görüntülenir. Bir cihaz hatası varsa, bunun yerine hata numarası görüntülenir.

Sembol

Durum

Anlamı

Hazır değil

Frekans çevirici "Hazır değil" durumunda bulunuyor.

Hazır, çıkış katı etkinleştirilmedi

Frekans çevirici "Hazır" durumunda bulunuyor. Çıkış katı etkinleştirilmedi.

Hazır, çıkış katı etkinleştirildi

Frekans çevirici "Hazır" durumunda bulunuyor. Çıkış katı etkinleştirildi.

Cihazın durumu için örnekler:

  • "02", "Function Control Block (FCB) 02 Stopp-Standard" anlamına gelir.
  • "C2", "STO aktif" anlamına gelir.

Güncel cihaz durumuyla ilgili ayrıntılı bilgileri Diyagnoz > Cihaz durumu menüsünde bulabilirsiniz.

Bir cihaz hatası için örnek:

  • "11.21", "Soğutma plakasının aşırı sıcaklık hatası" anlamına gelir.

Güncel cihaz hatasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri Diyagnoz > Hata durumu menüsünde bulabilirsiniz.