Stavový ukazatel
Chyba/stav
Symbol | Stav | Význam |
|---|---|---|
| Chyba připojení | Chybí připojení k měniči. |
| Chyba | Měnič hlásí chybu zařízení. |
| Varování | Měnič hlásí varování zařízení. |
| Aktivní nouzový provoz | Nouzový provoz MOVISAFE® CS.. A je aktivovaný. |
Stav koncového stupně a stav zařízení
Vedle symbolu pro stav koncového stupně se zobrazuje aktuální stav měniče. Je-li přítomna chyba zařízení, zobrazuje se místo stavu číslo chyby.
Symbol | Stav | Význam |
|---|---|---|
| Nepřipraven | Měnič se nachází ve stavu "nepřipraven". |
| Připraven, koncový stupeň neuvolněn | Měnič se nachází ve stavu "připraven". Koncový stupeň není uvolněn. |
| Připraven, koncový stupeň uvolněn | Měnič se nachází ve stavu "připraven". Koncový stupeň je uvolněn. |
Příklady stavu zařízení:
- "02" znamená "Function Control Block (FCB) 02 standardní zastavení".
- "C2" znamená "STO aktivní".
Detailní informace k aktuálnímu stavu zařízení najdete v menu Diagnostika > Stav zařízení.
Příklad chyby zařízení:
- "11.21" znamená "chyba nadměrná teplota chladiče".
Detailní informace k aktuální chybě zařízení najdete v menu Diagnostika > Stav chyby.