Wskaźnik statusu
Błąd/status
Symbol | Stan | Znaczenie |
|---|---|---|
| Błąd połączenia | Nie ma połączenia z falownikiem. |
| Błąd | Falownik zgłasza błąd urządzenia. |
| Ostrzeżenie | Falownik zgłasza ostrzeżenie urządzenia. |
| Tryb awaryjny aktywny | Tryb awaryjny MOVISAFE® CS.. A jest aktywny. |
Stan stopnia końcowego i status urządzenia
Obok symbolu stanu stopnia końcowego wyświetlany jest aktualny stan falownika. Jeśli występuje błąd urządzenia, zamiast tego wyświetlany jest numer błędu.
Symbol | Stan | Znaczenie |
|---|---|---|
| Brak gotowości | Falownik znajduje się w stanie "Niegotowy". |
| Gotowy, brak zezwolenia dla stopnia końcowego | Falownik znajduje się w stanie "Gotowy". Stopień końcowy nie ma zezwolenia. |
| Gotowy, zezwolenie dla stopnia końcowego | Falownik znajduje się w stanie "Gotowy". Zezwolenie dla stopnia końcowego. |
Przykłady stanu urządzenia:
- "02" oznacza "Function Control Block (FCB) 02 stop standard".
- "C2" oznacza "STO aktywna".
Szczegółowe informacje o aktualnym stanie urządzenia znajdują się w menu Diagnostyka > Stan urządzenia.
Przykład błędu urządzenia:
- "11.21" oznacza "Błąd za wysoka temperatura radiatora".
Szczegółowe informacje o aktualnym błędzie urządzenia znajdują się w menu Diagnostyka > Stan błędu.