Állapotkijelző
Hiba/állapot
Szimbólum | Állapot | Jelentés |
|---|---|---|
| Kapcsolathiba | Nincs kapcsolat a frekvenciaváltóval. |
| Hiba | A frekvenciaváltó készülékhibát jelez. |
| Figyelmeztetés | A frekvenciaváltó készülékfigyelmeztetést jelez. |
| Vészhelyzeti üzemmód aktív | A MOVISAFE® CS.. A vészhelyzeti üzemmódja aktív. |
A végfok állapota és a készülékállapot
A végfok állapot szimbóluma mellett a frekvenciaváltó aktuális készülékállapota látható. Ha készülékhiba áll fenn, akkor a hibaszám jelenik meg helyette.
Szimbólum | Állapot | Jelentés |
|---|---|---|
| Nem üzemkész | A frekvenciaváltó "nem üzemkész" állapotban van. |
| Üzemkész, a végfok nem engedélyezett | A frekvenciaváltó "Üzemkész" állapotban van. A végfok nem engedélyezett. |
| Üzemkész, végfok engedélyezett | A frekvenciaváltó "Üzemkész" állapotban van. A végfok engedélyezett. |
Példák a készülékállapotra:
- A "02" jelentése "02 FCB (funkciókontroll-blokk) leállítási standard".
- A "C2" jelentése "STO aktív".
Az aktuális készülékállapottal kapcsolatos részletes információk a Diagnosztika > Készülékállapot menüben találhatók.
Példa egy készülékhibára:
- A "11.21" jelentése "Hiba – A hűtőtest túlmelegedése".
Az aktuális készülékhibával kapcsolatos részletes információk a Diagnosztika > Hibaállapot menüben találhatók.