Structure du menu
[1] | Barre d'état Les symboles du menu principal et du sous-menu s'affichent à gauche. |
[2] | Ligne de titre |
[3] | Menu Les fonctions sont affichées ici. |
[4] | Ligne avec touches de fonction Le symbole montre la signification de la touche de fonction correspondante. |
[5] | Affichage d'état L'état du variateur de vitesse est affiché à droite. |
Informations complémentaires