Messages texte
Affichage | Signification | Action |
|---|---|---|
Échec de transfert de données | Pour plus d'informations, consulter le chapitre Gestion des données. | |
Aucun jeu de données (valide) n'est enregistré sur la console CBG01A. | ||
Le jeu de données est issu d'un variateur de vitesse d'un autre groupe de téléchargement. | ||
Composants principaux du jeu de données incompatibles | ||
Sous-composants du jeu de données incompatibles | ||
Not Ready – Le variateur de vitesse n'est pas prêt à démarrer le mode manuel. | Contrôler l'alimentation réseau. | |
Demande de confirmation au moment de quitter le mode manuel ou de la mise en service. En fonction de la version de firmware, le signal Care (< version 4.00) ou Attention (à partir de la version 4.00) s'affiche. | Une fois le message acquitté, un démarrage automatique des entraînements raccordés est possible. S'assurer qu'il n'en résulte aucun danger.
|
Danger ! Danger dû à un démarrage incontrôlé. Blessures graves ou mortelles. Avant de confirmer le message, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.