Textmeddelanden
Indikering | Innebörd | Åtgärd |
|---|---|---|
Misslyckad dataöverföring | Mer information finns i kapitlet Datahantering. | |
Ingen (giltig) datapost sparad på CBG01A | ||
Dataposten kommer från en omformare i en annan nedladdningsgrupp. | ||
Huvudkomponenter datapost inkompatibel | ||
Underkomponenter datapost inkompatibel | ||
Not Ready – omformaren är inte redo att starta manuell drift. | Kontrollera strömförsörjningen. | |
Säkerhetsfråga när du lämnar manuell drift eller idrifttagningen. Beroende på firmwareversionen visas Care (< V4.00) eller Attention (fr.o.m. V4.00). | Efter kvittering av meddelandet kan de anslutna drivningarna starta automatiskt. Se till att detta inte utgör någon fara.
|
Fara! Fara på grund av oväntad start. Dödsfall eller allvarliga personskador. Innan du bekräftar meddelandet, kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar.