Messaggi di testo

Visualizzazione

Significato

Misura

Trasferimento dati non riuscito

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Gestione dati.

Nessun set di dati (valido) è salvato su CBG01A

Il set di dati proviene da un convertitore di frequenza di un altro gruppo di download.

Componente principale set di dati non compatibile

Sottocomponente set di dati non compatibile

Not Ready – il convertitore di frequenza non è pronto per avviare l'operazione manuale.

Controllare l'alimentazione di rete.

Richiesta di conferma quando si esce dall'operazione manuale o dalla messa in servizio. A seconda della versione firmware viene visualizzato Care (< V4.00) o Attention (a partire da V4.00).

Dopo la conferma della segnalazione è possibile un avvio automatico degli azionamenti collegati. Accertarsi che non ne derivino pericoli.

 Pericolo! Pericolo dovuto ad avviamento inaspettato. Morte o lesioni gravi. Prima di confermare la segnalazione accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze delle parti rotanti.