Tekstmeldingen

Display

Betekenis

Maatregel

Mislukte gegevensoverdracht

Zie voor meer informatie het hoofdstuk Databeheer.

Geen (geldige) dataset op CBG01A opgeslagen

De dataset is afkomstig van een regelaar van een andere downloadgroep.

Hoofdcomponent dataset incompatibel

Subcomponent dataset incompatibel

Not Ready – De regelaar is niet gereed om het handbedrijf te starten.

Controleer de netspanning.

Veiligheidsvraag bij verlaten van het handbedrijf of de inbedrijfstelling. Afhankelijk van de firmwareversie wordt er Care (< V4.00) of Attention (vanaf V4.00) weergegeven.

Na bevestigen van de melding is automatisch starten van de aangesloten aandrijvingen mogelijk. Voorkom dat hiervan gevaren uitgaan.

 Gevaar! Gevaar door onverwacht opstarten. Dodelijk of ernstig letsel. Controleer vóór het bevestigen van de melding of er zich niemand binnen het bereik van draaiende delen bevindt.