Tekstmeldinger

Visning

Betydning

Foranstaltning

Mislykket datatransfer

Yderligere informationer findes i kapitlet Datastyring.

Intet (gyldigt) datasæt gemt på CBG01A

Datasættet stammer fra en omformer i en anden download-gruppe.

Hovedkomponenter datasæt inkompatible

Subkomponenter datasæt inkompatible

Not Ready – omformeren er ikke klar til at starte den manuelle drift.

Kontrollér netforsyningen.

Sikkerhedsforespørgsel, når den manuelle drift forlades, eller ved idriftsættelsen. Afhængigt af firmwareversionen vises Care (< V4.00) eller Attention (fra V4.00).

Når meldingen er kvitteret, er en automatisk start af de tilsluttede drev mulig. Sørg for, at der ikke udgår en fare fra dem.

 Fare! Fare på grund af uventet start. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontrollér før bekræftelsen af meldingen, at der ikke er personer i området med drejende dele.