文本信息

显示

含义

措施

数据传输失败

详细信息参见数据管理一章。

CBG01A上未存储(有效的)数据组

该数据组来自另一个下载组中的变频器。

主组件数据组不兼容

子组件数据组不兼容

Not Ready – 变频器尚未准备好启动手动操作模式。

检查电源。

退出手动操作模式或调试时的安全询问。根据固件版本,将显示Care(V4.00起)或Attention(V4.00起)。

确认信息后,所连接的驱动装置即可自动启动。确保不会由此造成危险。

 危险!意外起动会造成危险。死亡或重伤。确认信息之前,请检查旋转部件范围内是否有人。