Tekstmeldinger

Visning

Forklaring

Tiltak

Dataoverføring ikke utført

Du finner mer informasjon i kapitlet Datahåndtering.

Ingen (gyldig) datasett lagret på CBG01A

Datasettet stammer fra en omformer i en annen nedlastingsgruppe.

Hovedkomponent datasett ikke kompatibel

Underkomponent datasett ikke kompatibel

Not Ready – Omformeren er ikke klar til å starte manuell modus.

Kontroller nettforsyningen.

Sikkerhetsforespørsel når manuell modus eller idriftsetting forlates. Avhengig av fastvareversjon vises Care (< V4.00) eller Attention (fra V4.00).

Når meldingen er bekreftet, kan tilkoblede drivenheter starte av seg selv. Sørg for at dette ikke utgjør farer.

 Fare! Fare som følge av uventet oppstart. Livsfare eller alvorlige personskader. Kontroller før meldingen bekreftes at ingen personer oppholder seg på området med roterende deler.