Mensagens de texto
Indicação | Significado | Ação |
|---|---|---|
falha na transferência de dados | Mais informações podem ser encontradas no capítulo Gerenciamento dos dados. | |
nenhum conjunto de dados (válido) salvo no CBG01A | ||
O jogo de dados vem de um conversor em outro grupo de download. | ||
Componente principal Conjunto de dados incompatível | ||
Subcomponente Conjunto de dados incompatível | ||
Not Ready – O conversor não está pronto para iniciar o modo manual. | Verificar a alimentação de rede. | |
Consulta de segurança ao sair do modo manual ou colocação em operação. Dependendo da versão do firmware, é exibido Care (Cuidado, < V4.00) ou Attention (Atenção, a partir de V4.00). | Depois de confirmar a mensagem, os acionamentos conectados podem inicializar automaticamente. Certificar-se de que isso não representa um perigo.
|
Perigo! Perigo devido à partida inesperada. Morte ou ferimentos graves. Antes de confirmar a mensagem, verificar se não há pessoas na área de peças rotativas.