Mensajes de texto
Visualización | Significado | Medida |
|---|---|---|
Transferencia de datos fallida | Encontrará más información en el capítulo Mantenimiento de datos. | |
Ningún registro de datos (válido) guardado en CBG01A | ||
El registro de datos procede de un variador de otro grupo de descarga. | ||
Componente principal de registro de datos incompatible | ||
Subcomponente de registro de datos incompatible | ||
Not Ready – El variador no está preparado para iniciar el funcionamiento manual. | Controle la alimentación de red. | |
Consulta de seguridad al salir del funcionamiento manual o de la puesta en marcha. Dependiendo de la versión de firmware se muestra Care (< V4.00) o Attention (desde V4.00). | Tras confirmar el mensaje, es posible la puesta en marcha automática de los accionamientos conectados. Asegúrese de que no existe peligro alguno.
|
¡Peligro! Peligro por arranque inesperado. Lesiones graves o fatales. Antes de confirmar el mensaje, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.