Fallo AppService (fallo de acceso a parámetros)

Indicación

Significado

Medida

r05.01

Etapa de salida no bloqueada

r05.02

La posible selección de regulador (V/f o VFCPLUS) en el variador no es compatible con CBG01.

r05.03

Una puesta en servicio de mayor calidad ya está presente en el variador.

Si ya se ha realizado una puesta en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE® o con un teclado CBG11A o CBG21A, el teclado CBG01A no puede acceder a este conjunto de accionamiento. Tiene el acceso bloqueado.

r05.04

Los datos de motor introducidos no son plausibles. De este modo no es posible la puesta en marcha.