AppService-Fehler (Zugriffsfehler auf Parameter)
Anzeige | Bedeutung | Maßnahme |
|---|---|---|
r05.01 | Endstufe ist nicht gesperrt | – |
r05.02 | Mögliche Reglerauswahl (U/f oder VFCPLUS) im Umrichter wird vom CBG01 nicht unterstützt. | – |
r05.03 | Eine höherwertige Inbetriebnahme ist bereits im Umrichter vorhanden. | Wurde bereits eine Inbetriebnahme mit der Engineering-Software MOVISUITE® oder einem Handbediengerät CBG11A oder CBG21A durchgeführt, kann das Handbediengerät CBG01A nicht auf diesen Antriebsstrang zugreifen. Er ist für den Zugriff gesperrt. |
r05.04 | Die eingegebenen Motordaten sind unplausibel. Es ist so keine Inbetriebnahme möglich. | – |