Défaut AppService (défaut d'accès aux paramètres)
Affichage | Signification | Mesure |
|---|---|---|
r05.01 | Étage de puissance non verrouillé | – |
r05.02 | La sélection possible du régulateur (U/f ou VFCPLUS) dans le variateur de vitesse n'est pas supportée par la console CBG01. | – |
r05.03 | Une mise en service de niveau avancé existe déjà dans le variateur de vitesse. | Si une mise en service a déjà été réalisée avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® ou une console de paramétrage CBG11A ou CBG21A, la console de paramétrage CBG01A ne peut pas accéder à cette motorisation-transmission. L'accès lui est verrouillé. |
r05.04 | Les données moteur indiquées ne sont pas plausibles. La mise en service est impossible. | – |