Affichage des défauts

L'afficheur 7 segments indique les défauts principaux et les sous-défauts. Chaque défaut est clairement identifié par son code de défaut et par les réactions au défaut correspondantes. Les réactions au défaut suivantes sont possibles.

Codes retour de l'application 

Défaut de liaison console de paramétrage 

Défaut de liaison Data Streaming 

Défaut variateur 

Défaut AppService (défaut d'accès aux paramètres) 

Messages texte 

Pour acquitter un défaut, appuyer sur la touche OK ou la touche ESC.