Codes retour de l'application
Affichage | Signification | Action / Remarque |
|---|---|---|
A01.00 | Type de données inconnu | Défaut dans la communication interne. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
A02.01 | Fonction non supportée. Code de service non valide | |
A02.02 | Fonction non supportée. Filtre non supporté | |
A03.00 | Destination non supportée | |
A04.00 | Combinaison ID / sous-ID / offset inconnue | |
A05.00 | Défaut de fonctionnement | |
A06.01 | Matériel manquant | – |
A06.02 | Verrouillage paramètres activé | – |
A06.03 | État configuration nécessaire | – |
A06.04 | Initialisation en cours | – |
A06.05 | Data Flexibility en cours | – |
A06.06 | Autosetup actif | – |
A06.07 | État PLC | – |
A06.08 | Calcul valeur de hachage en cours | – |
A06.09 | Transfert des données en cours | – |
A06.10 | État mise en service nécessaire | – |
A06.11 | Mode économie d'énergie actif | – |
A06.12 | Paramétrage impossible si la fonction est activée. | Les réglages SCOPE ne peuvent p. ex. pas être modifiés si l'enregistrement est en cours. |
A06.13 | État du module non valide | p. ex. pour l'option de sécurité |
A07.01 | Valeur trop grande | – |
A07.02 | Valeur trop petite | – |
A07.03 | Valeur non valide | p. ex. en cas d'énumérations |
A07.04 | Longueur de valeur maximale dépassée | Par exemple pour les tableaux de données ; la longueur maximale peut être consultée avec ReadLength. |
A08.01 | Lecture uniquement | Accès en lecture uniquement |
A08.02 | Accès refusé | Le niveau d'accès actuel ne suffit pas pour la fonction demandée sur l'élément indiqué. |
A08.03 | Accès impossible via cette interface | p. ex. mode manuel verrouillé via SBus |
A08.04 | Jeu de paramètres incompatible | Fonction restauration impossible car le jeu de paramètres n'est pas compatible avec l'appareil. |
A08.05 | Cartes option incompatibles | Le jeu de paramètres nécessite des cartes option dont l'appareil n'est pas équipé. |
A08.06 | Jeu de paramètres incohérent | Fonction restauration impossible, car le jeu de paramètres est incohérent. |
A09.01 | Buffer Overflow | Longueur maximale de tampon dépassée |
A09.02 | Mauvaise granularité | La granularité indiquée n'est pas supportée. |
A09.03 | ErrorBufferOverflow | Le nombre maximal d'éléments ErrorInfo a été dépassé. |
A65535 | Défaut logiciel interne | Défaut dans la communication interne. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |