Returncodes van de applicatie

Melding

Betekenis

Maatregel/opmerking

A01.00

Gegevenstype onbekend

Fout in interne communicatie. Neem contact op met de klantenservice van SEW-EURODRIVE.

A02.01

Service wordt niet ondersteund.

Servicecode ongeldig

A02.02

Service wordt niet ondersteund.

Filter wordt niet ondersteund

A03.00

Destination niet ondersteund

A04.00

Onbekende combinatie ID/sub-ID/offset

A05.00

Fout in procedure

A06.01

Hardware ontbreekt

A06.02

Parameterblokkering actief

A06.03

Configuratiestatus noodzakelijk

A06.04

Initialisatie loopt

A06.05

Dataflex loppt

A06.06

AutoSetup actief

A06.07

PLC-status

A06.08

Hashwaarde-berekening loopt

A06.09

Gegevensdownload actief

A06.10

Inbedrijfstellingsstatus noodzakelijk

A06.11

Energiebesparingsmodus actief

A06.12

Bij actieve functie geen parametrering mogelijk

Zo kunnen scope-instellingen bij lopende registratie niet worden gewijzigd.

A06.13

Status module ongeldig

Bijv. voor veiligheidsoptie

A07.01

Waarde te hoog

A07.02

Waarde te laag

A07.03

Waarde ongeldig

Bijv. bij opsommingen

A07.04

Maximale waardelengte overschreden

Bijvoorbeeld bij gegevensarrays; de maximale lengte kan met ReadLength worden opgevraagd.

A08.01

ReadOnly

Alleen leestoegang toegestaan

A08.02

Toegang geweigerd

Het huidige machtigingsniveau is niet voldoende voor de gewenste service op het opgegeven element.

A08.03

Toegang via deze interface niet mogelijk

bijv. handbedrijf via SBus geblokkeerd

A08.04

Parameterset niet compatibel

Restore-service niet mogelijk, omdat de parameterset niet compatibel met de service is.

A08.05

Optiekaarten niet compatibel

De parameterset vereist optiekaarten, waarover het apparaat niet beschikt.

A08.06

Parameterset inconsistent

De Restore-service is niet mogelijk, omdat de parameterset inconsistent is.

A09.01

Buffer Overflow

Maximale bufferlengte overschreden

A09.02

Verkeerde granulariteit

Opgegeven granulariteit niet ondersteund

A09.03

ErrorBufferOverflow

Het maximale aantal aan ErrorInfo-elementen is overschreden.

A65535

Interne softwarefout

Fout in interne communicatie. Neem contact op met de klantenservice van SEW-EURODRIVE.