Códigos de retorno do aplicativo
Indicação | Significado | Medida/Observação |
|---|---|---|
A01.00 | Tipo de dados desconhecido | Irregularidade na comunicação interna. Entrar em contato com o serviço da SEW-EURODRIVE. |
A02.01 | O serviço não é suportado. Código de SEW Service inválido | |
A02.02 | O serviço não é suportado. Filtro não compatível | |
A03.00 | Destino não compatível | |
A04.00 | combinação desconhecida ID/Sub-ID/Offset | |
A05.00 | Irregularidade na sequência | |
A06.01 | Falta de hardware | – |
A06.02 | Bloqueio de parâmetros ativo | – |
A06.03 | Estado de configuração necessário | – |
A06.04 | Inicialização em execução | – |
A06.05 | Data Flexibility em execução | – |
A06.06 | AutoSetup ativo | – |
A06.07 | Estado do CLP | – |
A06.08 | Cálculo do valor hash em execução | – |
A06.09 | Download de dados ativo | – |
A06.10 | Colocação em operação necessário | – |
A06.11 | Modo de economia de energia ativo | – |
A06.12 | A parametrização não é possível quando a função está ativa | Por exemplo, as configurações do osciloscópio não podem ser alteradas enquanto a gravação estiver em andamento. |
A06.13 | estado do módulo inválido | p. ex. para opção de segurança |
A07.01 | Valor muito alto | – |
A07.02 | Valor muito baixo | – |
A07.03 | Valor inválido | por ex. com enumerações |
A07.04 | comprimento máximo do valor excedido | Por exemplo, com matrizes de dados; o comprimento máximo pode ser consultado com ReadLength. |
A08.01 | ReadOnly | somente acesso de leitura permitido |
A08.02 | Acesso negado | O nível de permissão atual é insuficiente para o serviço solicitado no item especificado. |
A08.03 | O acesso através desta interface não é possível | p. ex. modo manual bloqueado via SBUS |
A08.04 | jogo de parâmetros incompatível | O serviço de restauração não é possível porque o jogo de parâmetros definido não é compatível com a unidade. |
A08.05 | Placas opcionais incompatíveis | O jogo de parâmetros requer placas opcionais que a unidade não possui. |
A08.06 | jogo de parâmetros inconsistente | O serviço de restauração não é possível porque o jogo de parâmetros é inconsistente. |
A09.01 | Buffer Overflow | comprimento máximo do buffer excedido |
A09.02 | granularidade incorreta | A granularidade especificada não é suportada |
A09.03 | ErrorBufferOverflow | O número máximo de elementos ErrorInfo foi excedido. |
A65535 | irregularidade de software interna | Irregularidade na comunicação interna. Entrar em contato com o serviço da SEW-EURODRIVE. |