Códigos de retorno de la aplicación
Indicación | Significado | Medida/Nota |
|---|---|---|
A01.00 | Tipo de datos desconocido | Fallo en la comunicación interna. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
A02.01 | No se soporta el servicio. Código de servicio no válido | |
A02.02 | No se soporta el servicio. El filtro no se soporta | |
A03.00 | Destino no soportado | |
A04.00 | Combinación de ID/Sub-ID/Offset desconocida | |
A05.00 | Fallo en el desarrollo | |
A06.01 | Falta el hardware | – |
A06.02 | Bloqueo de parámetros activo | – |
A06.03 | Estado de configuración necesario | – |
A06.04 | Inicialización en curso | – |
A06.05 | Data Flexibility en curso | – |
A06.06 | AutoSetup activa | – |
A06.07 | Estado del PLC | – |
A06.08 | Cálculo de valor Hash en marcha | – |
A06.09 | Descarga de datos activa | – |
A06.10 | Estado de puesta en marcha requerido | – |
A06.11 | Modo de ahorro de energía activo | – |
A06.12 | Si está activa la función, no es posible la parametrización | Por ejemplo, los ajustes de scope no se pueden cambiar mientras se está grabando. |
A06.13 | Estado de módulo no válido | p. ej. para opción de seguridad |
A07.01 | Valor demasiado grande | – |
A07.02 | Valor demasiado pequeño | – |
A07.03 | Valor incorrecto | p. ej., en enumeraciones |
A07.04 | Longitud de valor máxima excedida | Por ejemplo, con las matrices de datos; la longitud máxima se puede consultar con ReadLength. |
A08.01 | ReadOnly | Solo permitido acceso de lectura |
A08.02 | Acceso denegado | El nivel de autorización actual no es suficiente para el servicio solicitado en el elemento indicado. |
A08.03 | Acceso no posible mediante esta interfaz | p. ej., funcionamiento manual bloqueado a través de SBus |
A08.04 | Set de parámetros incompatible | Servicio Restore no posible porque el set de parámetros no es compatible con la unidad. |
A08.05 | Tarjetas opcionales incompatibles | El set de parámetros requiere tarjetas opcionales de las que no dispone la unidad. |
A08.06 | Set de parámetros inconsistente | Servicio Restore no posible porque el set de parámetros es inconsistente. |
A09.01 | Buffer overflow | Tamaño de la memoria intermedia excedido |
A09.02 | Granularidad incorrecta | La granularidad indicada no es compatible |
A09.03 | ErrorBufferOverflow | Se ha excedido el número máximo de elementos ErrorInfo. |
A65535 | Fallo de software interno | Fallo en la comunicación interna. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |