应用程序的返回代码

显示

含义

措施/备注

A01.00

数据类型未知

内部通讯故障。请联系SEW‑EURODRIVE客户服务部。

A02.01

不支持该服务。

服务代码无效

A02.02

不支持该服务。

不支持滤波器

A03.00

目标不受支持

A04.00

ID/子ID/偏移量的未知组合

A05.00

运行故障

A06.01

缺少硬件

A06.02

参数锁定有效

A06.03

需要进入配置状态

A06.04

正在初始化

A06.05

Dataflex正在运行

A06.06

AutoSetup激活

A06.07

PLC状态

A06.08

正在计算哈希值

A06.09

数据下载激活

A06.10

需要进入调试状态

A06.11

激活节能模式

A06.12

该功能激活时无法进行参数设定

例如,在记录期间无法更改Scope设置。

A06.13

组件状态无效

比如用于安全选件

A07.01

值太大

A07.02

值太小

A07.03

值无效

例如在列举时

A07.04

超出最大值长度

例如在数据阵列中;最大长度可通过ReadLength查询。

A08.01

ReadOnly

只允许读取访问

A08.02

访问被拒绝

当前的权限等级不足以执行指定的元素上所请求的服务。

A08.03

无法通过此接口进行访问

例如已通过SBus锁定手动操作

A08.04

参数组不兼容

由于参数组与设备不兼容,因此无法执行恢复服务。

A08.05

选件卡不兼容

该参数组需要设备不具备的选件卡。

A08.06

参数组不一致

由于参数组不一致,因此无法执行恢复服务。

A09.01

Buffer Overflow

超出最大缓存长度

A09.02

粒度有误

不支持所指定的粒度

A09.03

ErrorBufferOverflow

超出ErrorInfo元素上的最大数量。

A65535

内部软件故障

内部通讯故障。请联系SEW‑EURODRIVE客户服务部。