Kod zwrotny aplikacji
Wskazanie | Znaczenie | Działanie/uwaga |
|---|---|---|
A01.00 | Nieznany typ danych | Błąd w komunikacji wewnętrznej. Skontaktować się z serwisem firmy SEW-EURODRIVE. |
A02.01 | Usługa nie jest obsługiwana. Nieprawidłowy kod serwisowy | |
A02.02 | Usługa nie jest obsługiwana. Filtr nie jest obsługiwany | |
A03.00 | Nieobsługiwana destynacja | |
A04.00 | Nieznane połączenie ID/Sub-ID/Offset | |
A05.00 | Błąd w trakcie procesu | |
A06.01 | Brak sprzętu | – |
A06.02 | Blokada parametrów aktywna | – |
A06.03 | Konieczny jest stan konfiguracji | – |
A06.04 | Trwa inicjalizacja | – |
A06.05 | Trwa Data Flexibility | – |
A06.06 | AutoSetup aktywny | – |
A06.07 | Stan PLC | – |
A06.08 | Trwa obliczanie wartości Hash | – |
A06.09 | Pobieranie danych aktywne | – |
A06.10 | Konieczny jest stan uruchamiania | – |
A06.11 | Tryb energooszczędny jest aktywny | – |
A06.12 | Gdy funkcja jest aktywna, parametryzacja nie jest możliwa | Przykładowo, podczas trwającej rejestracji nie jest możliwa zmiana ustawień Scope. |
A06.13 | Nieprawidłowy stan podzespołu | np. opcji bezpieczeństwa |
A07.01 | Za duża wartość | – |
A07.02 | Za mała wartość | – |
A07.03 | Nieprawidłowa wartość | np. podczas wyliczania |
A07.04 | Przekroczona maksymalna długość wartości | Przykładowo w przypadku tablicy danych; maksymalną długość można odczytać poprzez ReadLength. |
A08.01 | ReadOnly | Tylko dostęp do odczytu |
A08.02 | Odmowa dostępu | Aktualny poziom uprawnień nie wystarcza, aby uzyskać dostęp do wymaganej usługi dla danego elementu. |
A08.03 | Niemożliwy dostęp do danego złącza | np. obsługa ręczna jest zablokowana przez SBus. |
A08.04 | Niekompatybilny zestaw parametrów | Usługa Restore nie jest możliwa, ponieważ dany zestaw parametrów nie jest kompatybilny z urządzeniem. |
A08.05 | Niekompatybilne karty opcji | Zestaw parametrów wymaga kart opcji, których nie ma w urządzeniu. |
A08.06 | Niespójny zestaw parametrów | Usługa Restore nie jest możliwa, ponieważ dany zestaw parametrów jest niespójny. |
A09.01 | Buffer Overflow | Przekroczona maksymalna długość bufora. |
A09.02 | Nieprawidłowa granulacja | Podana granulacja nie jest obsługiwana. |
A09.03 | ErrorBufferOverflow | Przekroczona została maksymalna liczba elementów ErrorInfo. |
A65535 | Wewnętrzny błąd oprogramowania | Błąd w komunikacji wewnętrznej. Skontaktować się z serwisem firmy SEW-EURODRIVE. |