Codici di ritorno dell'applicazione

Indicazione

Significato

Misura/nota

A01.00

Tipo di dati sconosciuto

Anomalia nella comunicazione interna. Rivolgersi al servizio di assistenza SEW‑EURODRIVE.

A02.01

Il servizio non è supportato.

Codice servizio non valido

A02.02

Il servizio non è supportato.

Il filtro non è supportato

A03.00

Destinazione non supportata

A04.00

Combinazione sconosciuta ID/Sub-ID/Offset

A05.00

Anomalia nell'esecuzione

A06.01

Hardware mancante

A06.02

Blocco parametri attivo

A06.03

Necessario lo stato di configurazione

A06.04

Inizializzazione in corso

A06.05

Dataflex in corso

A06.06

AutoSetup attivo

A06.07

Stato PLC

A06.08

Conteggio del valore hash in funzione

A06.09

Download dei dati attivo

A06.10

Necessario lo stato di messa in servizio

A06.11

Modo a risparmio energetico attivo

A06.12

La funzione attiva non permette parametrizzazione

Ad esempio non è possibile modificare le impostazioni di scope con la registrazione in corso.

A06.13

Stato gruppo non valido

Ad es. per opzione di sicurezza

A07.01

Valore troppo grande

A07.02

Valore troppo piccolo

A07.03

Valore non valido

Ad es. per enumerazioni

A07.04

Lunghezza massima del valore superata

Ad esempio per array dati; la lunghezza massima può essere interrogata con ReadLength.

A08.01

ReadOnly

Consentito solo accesso in lettura

A08.02

Accesso negato

Il livello di autorizzazione attuale non è sufficiente per il servizio richiesto sull'elemento indicato.

A08.03

Accesso non consentito tramite questa interfaccia

Ad es. operazione manuale bloccata tramite SBus

A08.04

Set di parametri incompatibile

Servizio restore non possibile poiché il set di parametri non è compatibile con il dispositivo.

A08.05

Schede opzionali incompatibili

Il set di parametri richiede schede opzionali di cui l'unità non dispone.

A08.06

Set di parametri incoerente

Servizio Restore non possibile perché il set di parametri è incoerente.

A09.01

Buffer Overflow

Lunghezza massima buffer superata

A09.02

Granularità errata

Granularità specificata non supportata

A09.03

ErrorBufferOverflow

È stato superato il numero massimo di elementi ErrorInfo.

A65535

Anomalia software interna

Anomalia nella comunicazione interna. Rivolgersi al servizio di assistenza SEW‑EURODRIVE.