Applikationens returkoder
Indikering | Innebörd | Åtgärd/kommentar |
|---|---|---|
A01.00 | Okänd datatyp | Fel i den interna kommunikationen. Kontakta SEW-EURODRIVE. |
A02.01 | Tjänsten stöds inte. Ogiltig servicekod | |
A02.02 | Tjänsten stöds inte. Filter stöds inte | |
A03.00 | Destination som inte stöds | |
A04.00 | Okänd kombination ID/Sub-ID/Offset | |
A05.00 | Fel i sekvens | |
A06.01 | Maskinvara saknas | – |
A06.02 | Parameterspärr aktiv | – |
A06.03 | Konfigurationsstatus krävs | – |
A06.04 | Initiering körs | – |
A06.05 | Dataflex körs | – |
A06.06 | AutoSetup aktiv | – |
A06.07 | PLC-tillstånd | – |
A06.08 | Beräkning av hashvärde körs | – |
A06.09 | Datanedladdning aktiv | – |
A06.10 | Idrifttagningstillstånd krävs | – |
A06.11 | Energisparläge aktivt | – |
A06.12 | Ingen parameterinställning möjlig när funktionen är aktiv | Omfattningsinställningar kan till exempel inte ändras medan registrering pågår. |
A06.13 | Ogiltigt komponentgruppstillstånd | T.ex. för säkerhetsalternativ |
A07.01 | För stort värde | – |
A07.02 | För litet värde | – |
A07.03 | Värdet är inte giltigt | T.ex. vid uppräkningar |
A07.04 | Maximala värdelängder har överskridits | Till exempel med datamatriser; den maximala längden kan sökas med ReadLength. |
A08.01 | ReadOnly | Endast läsåtkomst tillåten |
A08.02 | Åtkomst beviljas ej | Den aktuella behörighetsnivån är inte tillräcklig för den begärda tjänsten på det angivna elementet. |
A08.03 | Åtkomst via detta gränssnitt är inte möjligt | T.ex. manuell drift via SBus spärrad |
A08.04 | Inkompatibel parameteruppsättning | Restore-tjänst är inte möjlig eftersom parameteruppsättningen inte är kompatibel med enheten. |
A08.05 | Inkompatibla tillvalskort | Parameteruppsättningen kräver tillvalskort som enheten inte har. |
A08.06 | Inkonsekvent parameteruppsättning | Restore-tjänsten är inte möjlig eftersom parameteruppsättningen är inkonsekvent. |
A09.01 | Buffer Overflow | Maximal buffertlängd har överskridits |
A09.02 | Felaktig granularitet | Angiven granularitet stöds inte |
A09.03 | ErrorBufferOverflow | De maximala ErrorInfo-elementen överskreds. |
A65535 | Internt programvarufel | Fel i den interna kommunikationen. Kontakta SEW-EURODRIVE. |