Applikationens returkoder
Visning | Betydning | Foranstaltning/bemærkning |
|---|---|---|
A01.00 | Ukendt datatype | Fejl i den interne kommunikation. Kontakt kundeservice hos SEW-EURODRIVE. |
A02.01 | Tjenesten understøttes ikke. Ugyldig servicekode | |
A02.02 | Tjenesten understøttes ikke. Filteret understøttes ikke | |
A03.00 | Ikke-understøttet destination | |
A04.00 | Ukendt kombination ID/Sub-ID/Offset | |
A05.00 | Fejl i processen | |
A06.01 | Hardware mangler | – |
A06.02 | Parameterspærre aktiv | – |
A06.03 | Konfigurationstilstand nødvendig | – |
A06.04 | Initialisering kører | – |
A06.05 | Dataflex kører | – |
A06.06 | AutoSetup aktiv | – |
A06.07 | PLC-status | – |
A06.08 | Beregning af hashing-værdi kører | – |
A06.09 | Data-download aktiv | – |
A06.10 | Idriftsættelsestilstand nødvendig | – |
A06.11 | Energisparemodus aktiv | – |
A06.12 | Parametrering ikke mulig ved aktiv funktion | For eksempel kan Scope-indstillinger ikke ændres under løbende registrering. |
A06.13 | Ugyldig modultilstand | F.eks. til sikkerhedsoption |
A07.01 | Værdi for stor | – |
A07.02 | Værdi for lille | – |
A07.03 | Værdi ugyldig | F.eks. ved enumerationer |
A07.04 | Maksimal værdilængde overskredet | F.eks. dataarrays, der kan forespørges om den maksimale længde med ReadLength. |
A08.01 | ReadOnly | Kun læseadgang tilladt |
A08.02 | Adgang nægtet | Det aktuelle berettigelsestrin er ikke tilstrækkeligt til det anførte element for den påkrævede tjeneste. |
A08.03 | Adgang via dette interface ikke mulig | F.eks. manuel drift spærret via SBus |
A08.04 | Inkompatibelt parametersæt | Restore-tjeneste ikke mulig, for parametersættet ikke er kompatibelt med enheden. |
A08.05 | Inkompatible optionskort | Parametersættet kræver optionskort, som enheden ikke har. |
A08.06 | Inkonsistent parametersæt | Restore-tjeneste er ikke mulig, fordi parametersættet er inkonsistent. |
A09.01 | Buffer overflow | Maksimal bufferlængde overskredet |
A09.02 | Forkert granularitet | Anført granularitet ikke understøttet |
A09.03 | ErrorBufferOverflow | Det maksimale antal ErrorInfo-elementer blev overskredet. |
A65535 | Intern softwarefejl | Fejl i den interne kommunikation. Kontakt kundeservice hos SEW-EURODRIVE. |