Returkoder i applikasjonen
Visning | Forklaring | Tiltak/merknad |
|---|---|---|
A01.00 | Ukjent filtype | Feil i den interne kommunikasjonen. Ta kontakt med service hos SEW-EURODRIVE. |
A02.01 | Tjenesten støttes ikke. Ugyldig servicekode | |
A02.02 | Tjenesten støttes ikke. Filteret støttes ikke | |
A03.00 | Destinasjonen støttes ikke | |
A04.00 | Ukjent kombinasjon ID/Sub-ID/Offset | |
A05.00 | Feil i forløpet | |
A06.01 | Maskinvare mangler | – |
A06.02 | Parametersperre aktiv | – |
A06.03 | Konfigurasjonstilstand nødvendig | – |
A06.04 | Initialisering kjører | – |
A06.05 | Dataflex kjører | – |
A06.06 | AutoSetup aktiv | – |
A06.07 | PLC-status | – |
A06.08 | Beregning av Hashverdi kjører | – |
A06.09 | Nedlasting av data aktiv | – |
A06.10 | Idriftsettingstilstand nødvendig | – |
A06.11 | Energisparemodus aktiv | – |
A06.12 | Når funksjonen er aktiv, er ingen parametrisering mulig | Som eksempel kan Scope-innstillinger ikke endres når registrering pågår. |
A06.13 | Ugyldig modulgruppetilstand | f.eks. for sikkerhetsalternativ |
A07.01 | For høy verdi | – |
A07.02 | For lav verdi | – |
A07.03 | Verdi ugyldig | f.eks. ved oppregninger |
A07.04 | Maksimal verdilengde overskredet | Eksempelvis ved dataarrays, maksimal lengde kan forespørres med ReadLength. |
A08.01 | ReadOnly | Kun lesetilgang tillatt |
A08.02 | Tilgang avslått | Aktuelt autorisasjonstrinn er ikke tilstrekkelig for anmodet tjeneste på angitt element. |
A08.03 | Tilgang er ikke mulig via dette grensesnittet | f.eks. manuell drift sperret via SBus |
A08.04 | Ikke kompatibelt parametersett | Restore-tjeneste ikke mulig fordi parametersettet ikke er kompatibelt med enheten. |
A08.05 | Ikke kompatible alternativkort | Parametersettet forutsetter alternativkort som enheten ikke har. |
A08.06 | Ikke konsistent parametersett | Restore-tjenesten er ikke mulig fordi parametersettet ikke er konsistent. |
A09.01 | Buffer Overflow | Maksimal bufringslengde overskredet |
A09.02 | Feil granularitet | Angitt granularitet støttes ikke |
A09.03 | ErrorBufferOverflow | Maksimalt antall ErrorInfo-elementer overskredet |
A65535 | Intern programvarefeil | Feil i den interne kommunikasjonen. Ta kontakt med service hos SEW-EURODRIVE. |