AppService-fouten (toegangsfouten tot parameters)
Melding | Betekenis | Maatregel |
|---|---|---|
r05.01 | Eindtrap is niet geblokkeerd | – |
r05.02 | Mogelijke regelaarselectie (U/f of VFCPLUS) in de regelaar wordt door CBG01 niet ondersteund. | – |
r05.03 | Er is al een hoogwaardigere inbedrijfstelling in de regelaar aanwezig. | Als er al een inbedrijfstelling met de engineeringsoftware MOVISUITE® of een handprogrammeerapparaat CBG11A of CBG21A is uitgevoerd, heeft het handprogrammeerapparaat CBG01A geen toegang tot deze aandrijfstreng. Het is voor de toegang geblokkeerd. |
r05.04 | De ingevoerde motorgegevens zijn niet aannemelijk. Er is zo geen inbedrijfstelling mogelijk. | – |