Irregularidade AppService (irregularidade de acesso ao parâmetro)

Indicação

Significado

Ação

r05.01

Estágio de saída não bloqueado

r05.02

A possível seleção do controlador (V/f oder VFCPLUS) no conversor não é suportada pelo CBG01.

r05.03

Um nível mais alto de colocação em operação já está disponível no conversor.

Se a colocação em operação já foi realizada com o software de engenharia MOVISUITE® ou um controle manual CBG11A ou CBG21A, o controle manual CBG01A não pode acessar este conjunto de acionamento. Ele está bloqueado para acesso.

r05.04

Os dados do motor inseridos são implausíveis. Não é possível a colocação em operação desta forma.