Textová hlášení

Ukazatel

Význam

Opatření

Nezdařený přenos dat

Další informace najdete v kapitole Archivace dat.

Na zařízení CBG01A neuložen žádný (platný) datový záznam

Datový záznam pochází z měniče jiné skupiny downloadu.

Hlavní složka datového záznamu nekompatibilní

Podsložka datového záznamu nekompatibilní

Not Ready – měnič není připraven spustit ruční provoz.

Zkontrolujte síťové napájení.

Bezpečnostní dotaz při opuštění ručního provozu nebo uvedení do provozu. V závislosti na verzi firmwaru se zobrazuje Care (< V4.00) nebo Attention (od V4.00).

Po potvrzení hlášení je možný samočinný rozběh připojených pohonů. Ujistěte se, že nehrozí žádné nebezpečí.

 Nebezpečí! Nebezpečí kvůli neočekávanému rozběhu. Smrt nebo těžká poranění. Před potvrzením hlášení zkontrolujte, zda se v oblasti rotujících dílů nenacházejí žádné osoby.